産業とアプリケーション
- 品番
- 1063590008
- カテゴリ
- Fiber Optic Cable Assemblies
Physical Specifications
- Boot Type
- Straight
- Buffer Diameter
- 250µm
- Cable Length
- 152.40m (500.0')
- Cable Size
- 8.00 x 4.50mm
- Fiber Core Cladding
- 9/125µm
- Net Weight
- 6323.000/g
- Single Ended
- Yes
- Wire Cable Type
- 12 Fiber Flat Drop
キーワード: 106359-0008, 1063590008