| ピッチ | 回路 | 電流 |
|---|---|---|
| 2.00mm | 2~15 | 2.5A |
特徴と長所
オートモーティブや産業分野における激しいアプリケーションでは、衝撃や振動、過酷な取り扱いによって端子が外れ、信号干渉が発生することがあります。MicroTPA電線対基板用および電線対電線用コネクターシステムは、確実な嵌合保持のためのポジティブロック付きターミナル設計を採用しています。高い保持力と内部ロックにより、厳しい環境下でも電気的信頼性を提供します。
防水性が求められる消費者コンスーマ向けアプリケーションでは、PCボードにポッティング防水が必要になります。MicroTPAの垂直ハイウォールヘッダーには底上げとレッジがあり、ポッティング材を塗布してPCボードを覆うことができます。
コンスーマ向け機器やオートモーティブ産業の設計者には、より多くのコンポーネントを搭載しなければならないというPCボード上の実装面積の問題があります。MicroTPA電線対基板用および電線対電線用コネクターシステムは、2.00mmピッチの非常にコンパクトなコネクターシステムで、ポジティブロック付きです。
お客様は異なるベンダーから異なるコネクターを選択するため、調達プロセスが複雑になり、互換性の問題が発生することがよくあります。MicroTPA電線対基板用および電線対電線用コネクターシステムは、2回路~15回路で単列のコネクターを、TPAリテーナーを用いた垂直構成で利用できます。さらに、Molexはほぼすべての市場における幅広いコネクター要件に対応する豊富な製品ラインアップを提供しています。