2020年9月1日
センサーインスペクターシリーズのポータブルメーターは、高度な電気化学センサーテクノロジーを使用して、素早く一酸化炭素を検知し測定します。直ちに安全措置を行うことが可能です。このデバイスは、インスペクター、インスペクターインダストリアル、インスペクターインダストリアル プロの3種類のモデルを展開しています。HVACサービス技術者、住宅・規定検査員、建物・工事現場・工業設備をモニターしたり、機器周りをテストする屋内空気質業者の皆さまに最適です。軽量でありながら堅牢な一酸化炭素検知機器は、EMT、消防士、警察の皆さまにも最適です。
H2Sポータブルメーターモニターは、硫化水素のppmレベルをリアルタイムで読み取り、H2SインダストリアルとH2Sインダストリアルプロの2種類を展開しています。石油・ガス、農業、製油所・化学工場、公共事業施設に関連したパウリケーションに適しており、シンプルなワークフローを実現するシームレスなツールを提供します。
「当社は、最先端の測定器をお客様に提供することにコミットしています。製品ラインをアップデートすることで、イノベーションに対する当社のコミットメントを果たしているのです。」と、モレックスの製品マネジャー ガーネット・シュルトは述べています、「さらに、刷新した新製品は、スムーズでクリーンなインターフェイスがシームレスなアクセシビリティを可能にします。」
デバイスはすべて耐衝撃性で、0〜1,999ppmの濃度の一酸化炭素ガスを測定し、5秒未満で初期反応を起こし、視覚(LED)・音声のアラームを発します。
インダストリアルおよびインダストリアルプロモデルはどちらも、COおよびH2Sを測定し、振動でアラームを発します。本質的に安全認証が含まれており、爆発性の環境で火花が発生することを防ぎます。インダストリアルプロデバイスでは、ユーザーが独自のアラーム低高を設定できます。さらに、インダストリアルプロの時間加重平均濃度(TWA)は24時間以内の3つの異なる測定値を記録し平均を出す機能を備えています。
インスペクター製品ラインの詳細については、デザインを一新した当社ウェブサイト www.sensorcon.comにアクセスしてください。