2020 年 10 月 28 日
2020年10月28日 - 世界トップクラスのコネクターメーカーである米モレックス社の日本法人・日本モレックス合同会社(本社:神奈川県大和市、社長:李 在薰)は、IP67およびNEMA規格に準拠し制約のあるスペースで防水・防塵機能を提供する電線対電線用コネクターシステム「OTS Squba防水コネクター」を発表し、同社のオフ・ザ・シェルフ(OTS)製品群を拡充しました。
モレックスのOTS Squba防水コネクターは、先日発表されたOTS Mizu-P25に続きOTS製品群に追加された小型防水中継用コネクターです。本製品は保護等級IP67およびNEMA規格に準拠する高い防水・防塵性を発揮し、スペースに制約のあるアプリケーションにおいて広範囲で信頼性の高い電力供給に利用できます。OTS SqubaやOTS Mizu-P25などのOTS製品群は、標準品として数種類のケーブル長を取り揃えているため、開発プログラムと製造プログラムの両方で利用できます。
OTS Squba防水コネクターは、ピッチサイズが1.80および3.60mmの製品が取り揃えられています。1.80mmピッチ製品は、リセプタクルとプラグで構成される単列のディスクリートケーブルアセンブリで、最大5.0Aの電流に対応し、極数は2/4/6/8/10極、ケーブル長は150/300/600mmを展開しています。3.60mmピッチ製品も単列のケーブルアセンブリで、最大14.0Aの電流に対応し、極数は2/3/4極、ケーブル長は150/300/600mmを展開しています。
OTS Squba防水コネクターの主な特徴
- 嵌合状態を保持するポジティブラッチを非常に薄い形状に設計し、ハーネス同士の引っ掛かりによる損傷を防止
- 防水シールキャップを備え、組立作業時や輸送時および使用中のコネクターを損傷から保護するとともに、端子挿入時における防水シールの破損を防止
本製品は、液剤塗布装置、空調設備、セキュリティシステム、屋外照明などの民生用途、ロボティクス、産業機械やモーター、食品加工、産業用制御などの産業用途、フォークリフト、トラックやバス、航空、レクリエーション車両などの商用車用途といった幅広い分野に適しています。
モレックスについて
モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えていく。世界40ヵ国以上で事業を展開し、データ通信、医療、インダストリアル、自動車、家電などの様々な市場に広範な接続システム、サービスおよび電子ソリューションを提供している。