2023年9月26日
イリノイ州ライル – 2023年9月26日 – エレクトロニクスで世界をリードし、コネクティビティの分野で革新を続けるモレックスは、MX60シリーズ非接触コネクティビティソリューションを導入、堅牢な製品ポートフォリオを拡大しました。これらの低消費電力で高速なソリッドステートデバイスは、小型化されたmmWave RFトランシーバーと内蔵アンテナを1つの完全なパッケージとして搭載しており、物理的なケーブルやコネクターを使用することなく、より高速かつシンプルなデバイス間通信を実現します。MX60ソリューションは、ビデオディスプレイや洗練された軽量家電、産業用ロボット、過酷な環境で動作するデバイスに製品設計の自由度を提供し、シームレスなデバイスのペアリングや通信信頼性の向上を可能にします。
モレックスのワイヤレスコネクティビティ担当ディレクターであるスティーブン・ドリナンは、次のように述べています。「製品の設計開発に際立った優位性を提供する当社のMX60非接触コネクティビティソ リューションは、今後、ポイントツーポイント無線通信の標準となるでしょう。MX60シリーズは、モレックスのクラス最高のコネクティビティソリューションを拡大すると同時に、mmWaveアンテナ設計やシグナルインテグリティ、大量生産において長年培ってきた専門知識を背景に、新たなコネクティビティイノベーション時代を切り開きます」。
シームレスなワイヤレスコネクティビティを推進する独自の機能
MX60シリーズは、2021年の高速非接触コネクティビティのパイオニアであるKeyssa Incのコアテクノロジーと知的財産の買収によりモレックスが取得した、独自のワイヤレスチップツーチップテクノロジーと350件以上の特許出願に基づいた製品です。取得した技術は、Wi‑FiやBluetoothの干渉を受けず、60GHzの周波数帯で1~5.4Gbpsのデータ転送速度で動作します。
MX60シリーズの最初のモデルは、従来のDisplayPort、ギガビットイーサネット、USB SuperSpeedコネクターの代替となり、開発にかかる時間やコスト、リスクを低減します。内蔵のリタイマーは、より高速なデータ転送でシグナルインテグリティを最適化します。さらに、USB2やその他の低速インターフェイスを提供する、省スペースで非接触のソリューションも現在開発中です。モレックスのシニアマネージャー兼マイクロソリューションビジネスユニットのワイヤレスコネクティビティ製品マネージャーを務めるウォルター・リベラは、「スマートフォン、AR/VRグラス、スマートウォッチ、その他の消費者向けデバイスを設計する際には、限られたスペースをどう活用するかが重要です。USB2やその他の低速インターフェイスを1つの非接触型ソリューションに統合することで、製品開発者は、小型化が進むフォームファクタに余分なコンポーネントを装着する必要がなくなり、競争優位性を手にすることができます」と説明します。
高振動アプリケーションと過酷な環境に最適
MX60シリーズは、ほこりや湿気、腐食などの過酷な環境条件にさらされる製品の耐久性を向上させます。このソリューションは、スマートフォン、AR/VRグラス、タブレット、自動運転車、ビデオウォール(壁型ディスプレイ)、産業用ロボット、ウェアラブル医療機器、ワイヤレスドッキングステーションなど、さまざまなアプリケーションやデバイスに対応しています。
これらの密閉された非接触ソリューションは、経時的に劣化し、製品の性能と信頼性に影響を与える可能性のある物理的な金属間接触に優るメリットを提供します。また、モレックスの非接触コネクティビティソリューションは、高振動・高回転製品などで起こりうる異物の侵入や反復動作に伴うリスクを低減します。さらにワイヤレス充電機器の診断ポートを排除できるため、製品の信頼性を高めつつ、開発製造コストを削減できます。
製品の提供開始
以下の非接触コネクティビティソリューションの製造サンプルが入手可能です。
- MX60 USB SuperSpeed - モバイル機器やネットワークアプリケーションなど、高振動で過酷な環境向けに設計された、便利でコスト効率に優れたコネクティビティ。
- MX60ギガビットイーサネット - ワイヤレスインフラ、産業オートメーション、MedTech、ネットワークアプリケーション向けの堅牢なソリューション。
- MX60 DisplayPort MainおよびAuxiliary - 従来のDisplayPortコネクターの高速代替品。DisplayPort Auxiliaryは、MX60ファミリーの他の製品と組み合わせてDisplayPortインター フェイスへのリターンチャネルを提供し、それほど要求が高くないアプリケーション用の低速リンクとしても機能します。
モレックスの世界トップクラスのmmWaveアンテナ、高速シグナルインテグリティ、大量生産の専門知識を活かし、MX60シリーズをさらに拡大する計画が進められています。
イリノイ州ライル、2023年9月26日 - エレクトロニクスの分野で世界をリードし、接続の分野で革新を続けるモレックスは、MX60シリーズ非接触接続ソリューションを発表、堅牢な製品ポートフォリオを拡大しました。これらの低消費電力で高速なソリッドステートデバイスは、小型化されたmmWave RFトランシーバーと内蔵アンテナを1つの完全なパッケージとして搭載しており、物理的なケーブルやコネクターを使用することなく、より高速かつシンプルなデバイス間通信を実現します。MX60ソリューションは、ビデオディスプレイや洗練された軽量家電、産業用ロボット、過酷な環境で動作するデバイスに製品設計の自由度をもたらし、シームレスなデバイスのペアリングや通信信頼性の向上を可能にします。
モレックスのワイヤレス接続担当ディレクター スティーブン・ドリナンは、次のように述べています。「製品の設計開発に際立った優位性をもたらす当社のMX60非接触接続ソリューションは、今後、ポイントツーポイント無線通信の標準となるでしょう。」 MX60シリーズは、モレックスのクラス最高の接続ソリューションを拡大すると同時に、mmWaveアンテナ設計やシグナルインテグリティ、大量生産において長年培ってきた専門知識を背景に、接続における新たなイノベーション時代を切り開きます。」
シームレスなワイヤレス接続を促進する独自の機能
MX60シリーズは、2021年の非接触高速接続のパイオニアであるKeyssa Incのコアテクノロジーと知的財産の買収によりモレックスが取得した、独自のワイヤレスチップツーチップテクノロジーと350件以上の特許出願に基づいた製品です。取得した技術は、Wi‑FiやBluetoothの干渉を受けず、60GHzの周波数帯で1~5.4Gbpsのデータ転送速度で動作します。
MX60シリーズの最初のモデルは、従来のDisplayPort、ギガビットイーサネット、USB SuperSpeedコネクターの代替となり、開発にかかる時間やコスト、リスクを低減します。内蔵のリタイマーは、より高速なデータ転送でシグナルインテグリティを最適化します。さらに、USB2やその他の低速インターフェイスを提供する、省スペースの非接触ソリューションも現在開発中です。さらに、USB2やその他の低速インターフェイスを提供する、省スペースの非接触ソリューションも現在開発中です。
モレックスのシニアマネージャー兼マイクロソリューションビジネスユニットのワイヤレス接続製品マネージャーを務めるウォルター・リベラは、「スマートフォン、AR/VRグラス、スマートウォッチ、その他の消費者向けデバイスを設計する際には、限られたスペースをどう活用するかが重要です。USB2やその他の低速インターフェイスを1つの非接触ソリューションに統合することで、製品開発者は、小型化が進むフォームファクタに余分なコンポーネントを装着する必要がなくなり、競争優位性を手にすることができます」と述べています。
高振動用途および過酷な環境に理想的
MX60シリーズはまた、ほこりや湿気、腐食などの過酷な環境条件にさらされる製品の耐久性を高めます。このソリューションは、スマートフォン、AR/VRグラス、タブレット、自動運転車、ビデオウォール(壁型ディスプレイ)、産業用ロボット、ウェアラブル医療機器、ワイヤレスドッキングステーションなど、さまざまなアプリケーションやデバイスに対応しています。
これらの密閉された非接触ソリューションは、経時的に劣化し、製品の性能と信頼性に影響を与える可能性のある物理的な金属間接触に優るメリットを提供します。また、モレックスの非接触接続ソリューションは、高振動・高回転製品などで起こりうる異物の侵入や反復動作に伴うリスクを低減します。さらにワイヤレス充電機器の診断ポートを排除できるため、製品の信頼性を高めつつ、開発製造コストを削減できます。
製品の紹介
以下の非接触接続ソリューションの製造サンプルが入手可能です。
- MX60 USB スーパースピード - モバイル機器やネットワークアプリケーションなど、高振動で過酷な環境向けに設計された、便利でコスト効率に優れた接続性。
- MX60ギガビットイーサネット - ワイヤレスインフラ、産業オートメーション、MedTech、ネットワークアプリケーション向けの堅牢なソリューション。
- MX60 DisplayPort MainおよびAuxiliary - 従来のDisplayPortコネクターの高速代替品。DisplayPort Auxiliaryは、MX60ファミリーの他の製品と組み合わせてDisplayPortインターフェイスへのリターンチャネルを提供し、それほど要求が高くないアプリケーション用の低速リンクの働きもできます。
モレックスの世界トップクラスのmmWaveアンテナ、高速なシグナルインテグリティ、大量生産の専門知識を活かし、MX60シリーズをさらに拡大する計画が進められています。