2020 年 06 月 11 日
2020年6月11日 - 世界トップクラスのコネクターメーカーである米モレックス社の日本法人・日本モレックス合同会社(本社:神奈川県大和市、社長:李 在薰)は、極性キー機能と豊富な色揃えによって誤嵌合を防止する「CP-4.5電線対電線用コネクター」を発表しました。
モレックスのCP-4.5は4.50mmピッチのコンパクトな電線対電線用コネクターコネクターです。本製品は、極性キー機能によって誤嵌合時にはリセプタクルとプラグが嵌合できない仕組みになっており、また色分けされたハウジングによって嵌合の組み合わせを識別でき、同じ色同士でないと嵌合ができません。またCP-4.5電線対電線用コネクターは、ジェンダーレス(雌雄同形)圧着端子を採用しており、製品点数の削減と在庫管理の簡素化に寄与します。
本コネクターの極数展開は2/4/6極、ハウジング色は、2極製品がナチュラル(クリーム)、黒、青、オレンジ、赤、黄の最大6色、4極および6極製品は、ナチュラル、黒、青の最大3色から選択できます。本製品は環境に配慮したハロゲンフリーで、民生用、産業用、電力用のグローワイヤー要件に対応しており、グローバルな安全要件を満たしています。
CP-4.5電線対電線コネクターの主な特徴
- ハウジングリブに備えた極性キーによって誤嵌合を防止
- ハウジング両端をサポートし、ワイヤーの挟み込みを防止するインテグラルビームを採用
- ハウジングに備えられたポジティブロック機能は、クリック音で嵌合を確実に確認可能
- 最大定格電流は10.0A、ワイヤーサイズはAWG 16~26に対応
本コネクターは、洗濯機、給湯器、エアコンなどの民生品、空調設備、コピー機、自動販売機、電源(UPS)、電線対デバイスなどの産業機器/産業用オートメーションといった用途に適しています。
モレックスについて
モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えていく。世界40ヵ国以上で事業を展開し、データ通信、医療、インダストリアル、自動車、家電などの様々な市場に広範な接続システム、サービスおよび電子ソリューションを提供している。