メインコンテンツにスキップ
画像

HVACのための優れた保護対策と性能を実現する

HVAC関連企業は、システムの非効率、生産性のばらつき、安全性の問題など、様々な課題に直面しています。Mini-Fit®シグマ密封コネクターは、効率の良い暖房/冷房システムの性能や保護に関する需要を満たす優れた特徴を備えています。

ビジネスの課題

消費者および商業市場の暖房・換気・空調(HVAC)システムなどのパワーエンドアプリケーションは、過酷な周囲環境に対する保護対策を必要としています。HVACの設計エンジニアはしばしば、機器をほこりやデブリ、結露から守るという課題に直面します。特に湿気の多い環境でコネクターが必要とされる場合がそうです。このような環境で卓越した性能を確保するには、コネクターを物理的に密封することが必須です。

ソリューション

機器を保護し、最大限効率的に動作させたいのであれば、Molexの試験に耐えた信頼できる製品が役立ちます。Molex Mini-Fit®シグマ密封キャップとターミナル ポジション アシュアランス(TPA)は、水やほこり、デブリから機器を守る卓越した保護性能を提供しつつ、端子外れも防止します。

例えば、あるグローバルHVAC企業は、複雑化を避けるために水やほこり、デブリの侵入から機器を守る必要がありました。この企業が具体的に抱えていた問題は、AC機器へのデブリの侵入、結露による水気の発生です。コネクターを保護するために、何らかの防水対策が必要であることは明らかでした。

mini fit sigma sealed

コネクターの密封にOリングを使用する競合他社もありますが、それでは最適な密封性能は得られません。しかしMolexのMini-Fit®シグマ密封キャップなら、水の侵入を防ぐ、卓越した防水性能を実現できます。このような密封コネクターは、コネクターの末端にゴム材料の密封キャップをはめることで、ユニット内の結露やデブリの侵入を防ぐことに成功しました。また、TPAや密封キャップはそれぞれ端子外れや自然損傷を避ける上でも役立ちます。

Mini-Fit®シグマ密封コネクターのゴム製キャップは、コネクターを保護し、品質検査の際には簡単に開くことができる特別な設計になっています。運用費を抑えるだけでなく、従業員が個々のコネクターシステムの物理的検査を行う際の労力も抑え、全体的に時間と費用を節約できます。

Mini-Fit®シグマ密封コネクター

HVACシステムメーカー向けのこのソリューションは、IP51試験・承認済みのコネクターシステムにより、市場において費用対効果の高い製品でもあります。Mini-Fit®シグマ密封コネクターは4.20mmのピッチで、定格電流は最大11.5Aであり、プラグにはプラスチック製ペグが付いていて、密封キャップを固定でき、アセンブリー時にも有用です。当社の設計エンジニアは、簡単にパネルに填まり圧迫するための堅牢なパネル取り付けラッチも付属させました。 

Mini-Fit®シグマ密封コネクターは、ヨーロッパのグローワイヤー要件など世界規模での流通のニーズにも応え、標準的なMini-Fitリセプタクルと嵌合します。

Mini-Fit®シグマ密封コネクターシステムは、効率性と信頼性を実現する卓越した保護対策と性能を提供することで、HVACの運用で生じる課題に対する優れたソリューションになっています。

シェア

関連コンテンツ


関連製品