通常、ADAS機能を実現するには、自動車には5台以上のレーダーと6台以上のカメラが必要です。実際、カメラはADASアプリケーションにとって最も重要な検出センサーです。モレックスの車載カメラ バックシェル アセンブリーは、FAKRAインターフェースを備えたコネクターとバックシェルアセンブリーを含む完全なソリューションを提供します。
自動車OEMメーカーは、製造時間を増やさずに、次世代オートモーティブの設計に追加のカメラを取り付ける迅速かつ効果的な方法を必要としています。モレックスのカメラ バックシェル アセンブリーは、FAKRAインターフェースを備えたSMTジャックを使用して簡単に実装できます。
ADASアプリケーションをサポートするには、車外の物体を検出できる場所にカメラを設置する必要があります。その結果、水しぶきや粉塵の影響を受けやすくなります。モレックスのカメラ バックシェルアセンブリーは、塵や水の侵入を防ぐために、IPX7およびIPX9K等級で設計されています。