行业与应用
特性和优点
Volfinity 提供可靠的接口解决方案,可将电芯连接到电动汽车电池模块中的控制板,无需菊花链式接线。整体解决方案支持集成电芯传感功能、电芯监控和平衡以及温度测量功能,所有这些功能都是为了满足电动汽车制造商的功能性安全要求。
电动汽车 (EV) 的设计人员需要大容量的强劲电池,同时又要维持重量以满足电动汽车的要求。Volfinity 电芯接触系统中的塑料托盘相对较轻,同时又能提供可靠连接。
汽车设计人员在其电芯接触系统中需要采用电池管理系统连接器,并且往往都要依靠独立供应商来采购它们。由于 Molex 莫仕是一家连接器制造商,因此 Volfinity 系统中的 FPC 信号连接器采购自同一可靠来源。
特色视频
通过 FPC 连接,无需菊花链接线
我们的 FPC 连接是一种更加可靠的解决方案,因为它消除了手动接线出现人为错误可能性,并且更耐衰减。
按行业划分的应用
电动车辆
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
Molex 莫仕如何确定其 Volfinity 电芯接触系统中使用的母排的尺寸和形状?
 Molex 莫仕工程师会根据客户的铝母排灵活性和耐用性要求,分析其最佳形式和形状。
Molex 莫仕如何将 FPC 连接器焊接到铝母排上?
 我们会确定将 FPC 连接器连接到铝母排的适合焊缝轮廓,以便最好地满足客户要求。
Molex 莫仕是否制造 Volfinity 电芯接触系统中使用的 FPC 连接器?
 是,Volfinity 电芯接触系统中使用的 FPC 连接器是 Molex 莫仕可靠连接器产品组合的一部分,简化了采购流程。