跳至主要内容

产品合规声明 - 多零件输入表

请从电子表格或 txt 文件中复制/粘贴 Molex 零件编号(以及您自己的零件编号)到下面的列表框

请将零件清单列于此处:

  所需信息:
RoHS REACH Low-Halogen

  分隔符是 ...:
标签  逗号

  我的数据范围有 ...:
标题行   无标题行


客户标题:


  

This site is protected by reCAPTCHA.

使用说明:


1. 从电子表格中复制一列 Molex 零件编号*

*您还可以在产品合规性声明中包含与您的零件编号的相互对照。为此,请确保您复制的列左侧有 Molex 零件,右侧有您的零件编号。请参阅下面的示例。



2.请将您的数据粘贴到左侧的列表框中。一次可处理的最大零件编号数量:200

3. 选择所需的环保信息(欧盟RoHS、欧盟REACH、SVHC含量和/或低卤素状态)

4. 对于您粘贴的数据,选择是否包含标题行。在上面的示例中,您可以选择“标题行”按钮。如果您想在包含零件编号的列的标题行中包含公司名称,请将其输入到“客户标题”文本框中。

5. 点击“生成合规 PDF”以生成合规文档的 PDF 版本。点击“导出电子表格”以创建合规文档的 XLS 版本

注意:产品合规声明 PDF 将准确复制您在数据中显示的零件编号格式。

请注意,此文档是使用 Molex 零件编号创建的。如果粘贴到列表框中的零件编号只有客户零件编号,它将不起作用。