我们坐落在世界各地的多家制造工厂获得了各种国际公认的标准认证,例如,国际标准化组织 (ISO) 14001 环境管理体系 (EMS) 认证或 ISO 9001 质量管理体系 (QMS) 认证。这些管理体系提供了政策、流程和程序框架,确保我们能够采取所需行动,实现业务目标。
Molex 的证书由第三方管理,详见 BSI VerifEye 网站。
点击下面的链接以访问 BSI VerifEye 网站。
为了获得最佳结果,请搜索公司名称和地点。 例如,“Molex 林肯”或“Molex 瓜达拉哈拉”。
您可能注意到有两类地点:基本地点和已验证的地点。 已验证的地点只是意味着 BSI 已经确认相应地点的更多信息。
点击相应的地点以查找证书和其他信息。
选择地点后,向下滚动到 Certificates(证书)选项卡。
点击证书编号以查看关于相应证书的详细信息。
若要下载证书,请点击屏幕右上方的 Download(下载)按钮。