すべての製品カテゴリー
すべて表示
部品を探す
Back to Products & Services
産業とアプリケーション
クロスリファレンス
部品ステータスチェック
製品コンプライアンス
高パフォーマンスおよび高周波数のRF機能やマイクロ波機能に対するニーズの高まりに対応するには、多用途で信頼性の高い多様なソリューションが必要です。Molexは、オートモーティブから医療機器までの幅広いアプリケーションに対し、シグナルインテグリティの向上、損失と干渉の最小化およびシステム性能の強化に役立つ、幅広いRFコネクターとコンポーネントを提供しています。
Molexが提供するRFおよびマイクロ波コンポーネント、コネクター、ケーブルアセンブリーの幅広いセレクションをご覧ください。シリーズ、コネクタータイプ、またはコンポーネントタイプで検索し、ニーズに合った理想的なソリューションを見つけてください。
Molexが開発したMMCXコネクターは、DC~6GHzの範囲でコンパクトな無線周波数(RF)接続を必要とするアプリケーション向けにカスタマイズされた革新的なソリューションです。MMCX PoCコネクターは、安定した接続と効率的な統合を必要とするお客様のニーズに直接対応しながら、リモート電源を提供する能力により、アップグレードプロセスを簡素化し、困難な環境でのパフォーマンスを向上させる、堅牢で信頼性の高いソリューションを提供します。
Molexの5G mmWave RFフレックス対基板コネクターは、堅牢なEMIシールド、最大25GHzの優れたシグナルインテグリティ、柔軟なピン割り当てにより、信頼性と汎用性が高い接続オプションを提供します。コンパクトな5GデバイスやRFモジュールに最適です。
次世代モバイルネットワーク機器のパフォーマンスニーズを満たすMolexの5G RFコネクターとケーブルアセンブリーソリューションは、クラス最高のパッシブ相互変調(PIM)と、トルクが現行のインターフェースよりも低い小型のフォームファクターを使用しています。
最大110 GHzのmmWave周波数で信頼性と再現性のある結果を確保するには、高精度かつ低損失のコネクターとアダプターが必要です。Molexの1.0mm、1.85mm、2.4mm、2.92mmオプションは、高周波用途におけるシームレスな統合を実現します。
複雑なRF技術のためのソリューションを開発するには、協力的で革新的なアプローチが必要です。Molexは、お客様と密接に連携することで、用途固有の要件を満たすタイムリーかつ高性能でカスタマイズされたRF製品を提供しています。
Molexのカメラバックシェルアセンブリーソリューションは、高性能な先進運転支援システム(ADAS)カメラに優れた品質と信頼性の高い接続を提供します。これらのアセンブリーは、FAKRA、HFM、Mate-AXなどのさまざまなインターフェースに対する互換性をサポートし、車載カメラシステムのシームレスな統合と堅牢なデータ伝送を確保します。
小型化された高速ソリューションでオートモーティブレーダー、カメラ、LiDAR、センサー用途をサポートする高速伝送用FAKRA-Mini(HFM)同軸ケーブルソリューションは、コンパクトかつ堅牢なフォームファクターで最大28Gbpsの速度と最大20GHzの周波数を実現します。
高振動環境に最適で、堅牢かつコンパクトなマルチポートRF(MPRF)コネクターは、信頼性に優れたI/O同軸接続を提供し、スマートデバイス、医療、ネットワーク、通信用途のさまざまなポート構成で予想外の断線を防ぐために役立ちます。
コンパクトなサブミニチュアSMPSコネクターは、高精度なシグナルインテグリティと高い信頼性を備え、最大65GHzの高周波性能を実現します。これらのコネクターはVITA 67.3規格に準拠し、SMPMコネクターより30%小さいフットプリントで、統合と拡張性を簡素化します。
MolexのRF高性能低損失ケーブルアセンブリーは、さまざまな用途に卓越した電気特性を持つ包括的なソリューションを提供し、同軸およびLMR代替ケーブルを使用して、高性能と優れた信頼性を実現します。
Cardinalマルチポート高周波同軸アセンブリーは、最大145GHzの周波数に対して信頼性が高くコンパクトなソルダーレス接続を提供します。これらのアセンブリーは、要件の厳しい5G、mmWaveレーダー、テスト・計測RFアプリケーションに適した、位相マッチング対応の高精度接続を提供します。
MolexのカスタムRFケーブルアセンブリーソリューションは、個別化された設計、サポート、サービスを提供して特定の要件を満たします。オプションには、マルチポートおよびバンドルソリューションの他、標準RG、マイクロ同軸、セミリジッド、LMR代替、ハンドコンフォーマブル(手作業成形可)、およびベンダー固有のタイプなどの各種ケーブルタイプと、さまざまな形状と色が含まれます。
耐候性ハイブリッドトランクケーブルは、RFマイクロ波装置に最適な単一の頑丈なケーブル内で電力導体と低損失ファイバーを組み合わせて使用しています。事前終端済みのFTTAジャンパーと共に使用することで、これらのソリューションは極端な天候下でも安定した低反射のデータ接続を提供できます。
コルゲート仕様の高性能RFジャンパーケーブルは、耐久性のある構造が特徴で、湿気、温度変化、物理的ストレスにさらされる屋外設置機器に適しています。低PIM設計による信号品質の向上と損失の最小化に加えて、フレキシブルなケーブル仕様が設置や取り回し作業を簡素化し、ネットワーク展開をスピードアップします。
MolexのRFアイソレーターとサーキュレーター製品ポートフォリオには、ドロップイン、表面実装、カスタム統合、および導波管カテゴリーが含まれ、380 MHzから40 GHzの周波数で6,000種類を超えるバリエーションを提供します。製品は、お客様が指定する機械的、電気的、および動作パラメータに合わせて設計できます。
ケーススタディ
MolexのRFマイクロ波テクノロジーを使用することで、Prusa Researchが高度な3Dプリンターのシグナルインテグリティを向上させている方法をご覧ください。精密設計されたコネクターとコンポーネントを備えたこれらの堅牢なソリューションは、要件の厳しい3D環境でも干渉を最小限に抑え、安定した高速な接続を維持します。