メインコンテンツにスキップ
Molex RFソリューション。

RFマイクロ波テクノロジー

高パフォーマンスおよび高周波数のRF機能やマイクロ波機能に対するニーズの高まりに対応するには、多用途で信頼性の高い多様なソリューションが必要です。Molexは、オートモーティブから医療機器までの幅広いアプリケーションに対し、シグナルインテグリティの向上、損失と干渉の最小化およびシステム性能の強化に役立つ、幅広いRFコネクターとコンポーネントを提供しています。

コネクター


シリーズごとの製品の詳細

Molexが提供するRFおよびマイクロ波コンポーネント、コネクター、ケーブルアセンブリーの幅広いセレクションをご覧ください。シリーズ、コネクタータイプ、またはコンポーネントタイプで検索し、ニーズに合った理想的なソリューションを見つけてください。

SMA Assemblies

MMCXコネクター

Molexが開発したMMCXコネクターは、DC~6GHzの範囲でコンパクトな無線周波数(RF)接続を必要とするアプリケーション向けにカスタマイズされた革新的なソリューションです。MMCX PoCコネクターは、安定した接続と効率的な統合を必要とするお客様のニーズに直接対応しながら、リモート電源を提供する能力により、アップグレードプロセスを簡素化し、困難な環境でのパフォーマンスを向上させる、堅牢で信頼性の高いソリューションを提供します。

MMCXコネクター

5G mmWave RFフレックス対基板用コネクター

Molexの5G mmWave RFフレックス対基板コネクターは、堅牢なEMIシールド、最大25GHzの優れたシグナルインテグリティ、柔軟なピン割り当てにより、信頼性と汎用性が高い接続オプションを提供します。コンパクトな5GデバイスやRFモジュールに最適です。

5G mmWave RFフレックス対基板コネクター

5G RFコネクターとケーブルアセンブリー

次世代モバイルネットワーク機器のパフォーマンスニーズを満たすMolexの5G RFコネクターとケーブルアセンブリーソリューションは、クラス最高のパッシブ相互変調(PIM)と、トルクが現行のインターフェースよりも低い小型のフォームファクターを使用しています。

5G RFコネクターとケーブルアセンブリー

高周波RFコネクターとアダプター

最大110 GHzのmmWave周波数で信頼性と再現性のある結果を確保するには、高精度かつ低損失のコネクターとアダプターが必要です。Molexの1.0mm、1.85mm、2.4mm、2.92mmオプションは、高周波用途におけるシームレスな統合を実現します。

高周波RF精密コネクターとアダプターのコレクション。

カスタムRFソリューション

複雑なRF技術のためのソリューションを開発するには、協力的で革新的なアプローチが必要です。Molexは、お客様と密接に連携することで、用途固有の要件を満たすタイムリーかつ高性能でカスタマイズされたRF製品を提供しています。

RFマイクロ波テクノロジー

車載カメラコネクターとバックシェル

Molexのカメラバックシェルアセンブリーソリューションは、高性能な先進運転支援システム(ADAS)カメラに優れた品質と信頼性の高い接続を提供します。これらのアセンブリーは、FAKRA、HFM、Mate-AXなどのさまざまなインターフェースに対する互換性をサポートし、車載カメラシステムのシームレスな統合と堅牢なデータ伝送を確保します。

車載カメラコネクター

高速FAKRA-Mini相互接続システム

小型化された高速ソリューションでオートモーティブレーダー、カメラ、LiDAR、センサー用途をサポートする高速伝送用FAKRA-Mini(HFM)同軸ケーブルソリューションは、コンパクトかつ堅牢なフォームファクターで最大28Gbpsの速度と最大20GHzの周波数を実現します。

高速FAKRA-Mini相互接続システム

マルチポートRF同軸ケーブル対基板用コネクター

コンパクトなデバイスに最適な4、6、または8ポートのマルチポートRF(MPRF)コネクターは、「ロッキング」、ねじれ、振動による断続的な接続の問題を防ぐように設計されています。省スペースの連結された3.75mmピッチ設計は、容易な保守性、堅牢な耐久性、非常に安定した性能のために最適化されています。

マルチポートRF同軸ケーブル対基板用コネクター

SMPSコネクター

コンパクトなサブミニチュアSMPSコネクターは、高精度なシグナルインテグリティと高い信頼性を備え、最大65GHzの高周波性能を実現します。これらのコネクターはVITA 67.3規格に準拠し、SMPMコネクターより30%小さいフットプリントで、統合と拡張性を簡素化します。

MolexのSMPS基板対基板およびケーブル対基板用RFコネクター。

ケーブルアセンブリー


Cardinal高周波RFケーブル

ハイパフォーマンスのテスト・計測アプリケーションでは、損失や位相ドリフトにより、再試験や時間のロスが発生する可能性があります。MolexのCardinal RFケーブルは、DCからmmWaveまで制御されたインピーダンスにより、低損失で位相安定性に優れた性能を実現します。堅牢な構造により、高精度システムでの再現性と拡張性を確保し、精度の向上と試験時間の短縮を実現します。

Molex Cardinal High-Frequency RF Cables and cable assemblies.

RF同軸ケーブルアセンブリー

Molexは、SMA、MCX、BNC、タイプN、TNCコネクタースタイルなどの従来の構成を特徴とする、包括的なRF標準ケーブルアセンブリーを提供しています。当社の幅広い製品ラインアップには、IP定格および逆極性オプションなど、さまざまなバリエーションがあります。これらの高品質なケーブルアセンブリーは、Molexの流通ネットワークを通じて幅広く提供されています。

高性能RF同軸ケーブルアセンブリー。

部品を探す

MolexのRF高性能低損失ケーブルアセンブリーは、さまざまな用途に卓越した電気特性を持つ包括的なソリューションを提供し、同軸およびLMR代替ケーブルを使用して、高性能と優れた信頼性を実現します。

画像

Cardinal Flex高周波フレキシブルRFケーブル

コンパクトなラボ環境の限られたスペースで、正確かつ再現性の高いテストを行うことは容易ではありません。Cardinal Flexケーブルは、ラボおよびポータブルテスト向けに、位相安定性と低反射性能を実現します。±1%のインピーダンス特性と最大110GHzまでの低VSWRにより、正確で一貫した結果を確保し、テストサイクルを短縮します。

Molex Cardinal Flex高周波フレキシブルRFテストケーブル。

Cardinal Multi-Port高周波RFテストケーブル

Cardinal Multi-Port高周波同軸アセンブリーは、最大145GHzの周波数に対して信頼性が高くコンパクトなはんだ不要の接続を実現します。これらのアセンブリーは、要件の厳しい5G、mmWaveレーダー、テスト・計測RFアプリケーションに適した、位相マッチング対応の高精度接続を提供します。

Molex Cardinal Multi-Port High-Frequency Coaxial Assemblies.

Cardinal Test高周波RFテストケーブル

Cardinal Testケーブルは、mmWave周波数で高精度のシグナルインテグリティを実現し、半恒久的なベンチ環境での頻繁な取り扱い、挟み込み、摩耗、狭い配線経路に耐えられるよう堅牢化されています。アーマードケーブルと高性能コネクターは、ダウンタイムを最小限に抑え、長期的な精度を確保します。

Molex Cardinal Test high-frequency RF test cables.

Cardinal Wave高周波RFテストケーブル

屈曲や温度変化にさらされたRFテストケーブルでドリフトが発生すると、ラボや生産現場での高周波測定の精度が低下する可能性があります。Cardinal Waveテスト用ケーブルは、広い温度範囲や屈曲条件下でも優れた位相・振幅安定性を発揮するよう設計されており、繰り返しの取り扱いや変動する温度条件下でも、高精度で信頼性の高い高周波測定を実現します。

Molex Cardinal Wave High-Frequency RF Test Cables.

Fiber-to-the-Tower(FTTT)ハイブリッドケーブル

耐候性ハイブリッドトランクケーブルは、RFマイクロ波装置に最適な単一の頑丈なケーブル内で電力導体と低損失ファイバーを組み合わせて使用しています。事前終端済みのFTTAジャンパーと共に使用することで、これらのソリューションは極端な天候下でも安定した低反射のデータ接続を提供できます。

ハイブリッドトランクケーブルとFTTA(Fiber-to-the-Antenna)用ジャンパーケーブル。

カスタムRFケーブルアセンブリー

MolexのカスタムRFケーブルアセンブリーソリューションは、個別化された設計、サポート、サービスを提供して特定の要件を満たします。オプションには、マルチポートおよびバンドルソリューションの他、標準RG、マイクロ同軸、セミリジッド、LMR代替、ハンドコンフォーマブル(手作業成形可)、およびベンダー固有のタイプなどの各種ケーブルタイプと、さまざまな形状と色が含まれます。

カスタムRFケーブルアセンブリー

RFジャンパーケーブル

コルゲート仕様の高性能RFジャンパーケーブルは、耐久性のある構造が特徴で、湿気、温度変化、物理的ストレスにさらされる屋外設置機器に適しています。低PIM設計による信号品質の向上と損失の最小化に加えて、フレキシブルなケーブル仕様が設置や取り回し作業を簡素化し、ネットワーク展開をスピードアップします。

コルゲート構造を採用した高性能RFジャンパーケーブル。

コンポーネント


部品を探す

電動化の進展、高密度化の進むパッケージング、そして周波数帯域の混雑により、EMI/RFIおよびトランジェントの制御はますます重要になっています。Molexは、フィルター付きコネクター、フィルタープレート、ボルトインフィードスルー、表面実装ソリューションを含むEMI/RFI抑制ポートフォリオを提供し、堅牢な構造と豊富なオプションにより、設計制約を低減し、システム信頼性を向上させます。

部品を探す 詳細を見る

RF同軸減衰器

Molexの高精度RF同軸減衰器は、高周波での正確な動作のために設計されており、RFシステムで安定した信号電力を維持することでシステム性能を向上させ、高感度コンポーネントを保護します。堅牢な設計と利用可能な幅広いインターフェースにより、さまざまな用途や環境で信頼性の高い高精度の動作が保証されます。

Molex RF同軸減衰器。

部品を探す

RFシステムは、過酷な環境で性能や信頼性を犠牲にすることなく、より小型でより統合されたコンポーネントを必要とします。RFチップ減衰器は、DCから18GHzまでの範囲で精密な減衰と優れたインピーダンスマッチングを維持する、レーザートリムされて熱的に安定したコンパクトなソリューションを提供します。これにより、エンジニアは設計を簡素化してBOMとPCBのフットプリントを削減することができ、過酷な条件向けに構築された信頼性の高い高性能コンポーネントにより、市場投入までの時間を短縮できます。

部品を探す 詳細を見る

部品を探す

設計の小型化が進み、電力密度が増加するにつれて、一貫した性能を確保するために、正確なインピーダンス制御と堅牢な熱管理がますます重要になっています。Molexの表面実装チップ終端は、最大12.4 GHzにおける±2%の厳しい抵抗値許容差、VSWR ≤ 1.25:1および最小限の挿入損失を実現し、要求の厳しい航空宇宙および防衛用途の電力効率と信頼性を高めることができます。

部品を探す 詳細を見る

RFアイソレーターとサーキュレーター

MolexのRFアイソレーターとサーキュレーター製品ポートフォリオには、ドロップイン、表面実装、カスタム統合、および導波管カテゴリーが含まれ、380 MHzから40 GHzの周波数で6,000種類を超えるバリエーションを提供します。製品は、お客様が指定する機械的、電気的、および動作パラメータに合わせて設計できます。

Molex RF Circulator

ケーススタディ

高周波3D印刷用途におけるシグナルインテグリティの維持

MolexのRFマイクロ波テクノロジーを使用することで、Prusa Researchが高度な3Dプリンターのシグナルインテグリティを向上させている方法をご覧ください。精密設計されたコネクターとコンポーネントを備えたこれらの堅牢なソリューションは、要件の厳しい3D環境でも干渉を最小限に抑え、安定した高速な接続を維持します。

Prusa ResearchのCORE ONE 3Dプリンター