産業とアプリケーション
製品標準適合証明書 - 複数製品入力フォーム
スプレッドシートまたはテキストファイルからモレックス製品番号(とお客様製品番号)をコピー/貼り付けるために下のリストボックスを使用してください。
使用説明:
2. 左のリストボックスの中にデータを貼り付けてください。一度に処理可能な最大製品数は200製品となります。 3. 必要な環境情報(EU RoHS、EU REACH、SVHC含有情報、ローハロゲンステータス)を選択してください。 4. 貼り付けたデータにヘッダー行が含まれているかどうかを選択します。上記の例では、「ヘッダー行」ボタンを選択します。製品番号を含む列のヘッダー行に会社名を入れたい場合は、「お客様の見出し」テキストボックスに入力します。 5. 「Generate Compliance PDF」 をクリックして、コンプライアンス文書の PDF バージョンを生成します。「Export Spreadsheet」をクリックして、コンプライアンス文書の XLS バージョンを作成します。 注:Product Compliance Statement PDFは、お客様のデータに表示されている製品番号の表記をそのままコピーします。 この文書はモレックスの製品番号を使用して作成されていることに留意してください。リストボックスに貼り付けられた製品番号がお客様の製品番号だけである場合は機能しません。 |