メインコンテンツにスキップ
PR

モレックスは、重要な航空宇宙および防衛用途のサポートを強化するために、高耐久EMIフィルター付きの相互接続およびRFコンポーネントの幅広いラインを発表

モレックスは、EMIフィルター付きの相互接続とRFコンポーネントを多用途に取り揃え、重要な航空宇宙および防衛システムの信号整合性と電磁両立性を強化しています。過酷な環境で最適化された信頼性を発揮するように設計された、250種類を超えるカスタマイズ可能な構成をご覧ください。

2025年2月18日

ハイライト


  • 250種類以上の構成と無数のカスタマイズオプションを備えた新製品ポートフォリオにより、最適な信号整合性と電磁両立性を確保します
  • 優れた電磁干渉フィルタリング、優れた減衰精度、信頼性の高い電力処理を提供するために設計され、システム性能を向上させます
  • レーダーシステム、空中無線、ナイトビジョンセンサー、フライトコントロール、ナビゲーションシステム、戦術兵器、軍事用グローバルポジショニングシステムに適します

イリノイ州リスル – 2025年2月18日 – グローバルなエレクトロニクス分野におけるリーダーであり、接続性イノベーターであるモレックスは、ミッションを重視する航空宇宙および防衛用途の信号整合性と電磁両立性を向上させるために、電磁干渉(EMI)フィルター付きの相互接続と無線周波数(RF)コンポーネントの包括的なラインナップを発売しました。モレックスの新しいEMIフィルター付きのDサブPiアダプターおよびコネクター、EMI Filter Plates、固定RF同軸減衰器、およびRF同軸端子のファミリーは、重要な電子システム全体の信頼性と効率を向上させるように設計されています。この発売は、最近のAirBorn買収後の航空宇宙および防衛におけるイノベーションと製品開発に対するモレックスのコミットメントを強化するものです。

「これらの新しいRFコンポーネントとEMIフィルター付きの相互接続は、モレックスのRFエクセレンスの既有成果を拡張すると同時に、最も困難な接続課題に取り組むための製品の幅と深さを大幅に増やします」と、モレックス、RFのゼネラルマネージャーであるSteven DeFrancesco氏は述べました。幅広い機械的構成で利用できる当社は、最も過酷な環境で確実に動作するために必要なコンパクトで軽量、高耐久性の接続ソリューションのワンストップをお客様に提供しています。

厳しい規制基準に準拠するように設計されたこれらのソリューションは、さまざまな航空宇宙および防衛アプリケーションにシームレスに統合されます。これには、レーダーシステム、空中無線機、ナイトビジョンセンサー、フライトコントロール、エンジンコントロール、ナビゲーションシステム、戦術兵器、軍事グローバルポジショニングシステムが含まれます。さまざまなサイズ、重量、電力要件に対応する高度な材料と柔軟な設計により、これらのイノベーションは医療機器、電気通信、産業オートメーションなどの他の高性能アプリケーションにも適しています。

信号整合性の向上と干渉の最小化

モレックスのEMIフィルター付きのDサブPiアダプターおよびコネクターは、EMIを軽減し、信号整合性を強化しながら、厳しい規格への準拠を改善します。最適化されたPiフィルター設計を特徴とするこれらの製品は、優れたノイズ抑制、より高い容量およびインダクタンス値を提供し、周波数減衰を改善します。高品質の導電性および遮断材料は、振動、衝撃、極端な温度、雷、および汚染物質への暴露に対するより高い回復力があるため、電気的性能および機械的耐久性を向上させます。

新しいEMI Filter Platesは、システムコンポーネントを保護し、電子ノイズによる信号損失を防止しながら、離散型フィルターの必要性を排除し、アセンブリ時間とコストを低減します。コンパクトな仕様で最大50本のラインを内蔵するフィルタープレートは、デザインの柔軟性を高め、プリント基板(PCB)に必要な面積を削減します。5~18 GHzの周波数に対応するスナップイン方式により、スペース制約が厳しいアプリケーションへの設置がさらに簡素化されます。お客様は、プレートのサイズと形をユニークなエンクロージャーに合わせて調整できますが、さまざまな材料が利用できるため、幅広い環境に対する懸念に対処できます。

信頼性の高い信号整合性と一貫した電力供給を保証するために、高度なEMIフィルターリングとライン間絶縁を備えた円形EMIフィルター付きのコネクターも利用できます。顧客は、厳しい条件下での弾力性を高めるために、密閉防水とバヨネットスタイルの絶縁および接地オプションから選択できます。

安定したRFシステム性能、正確な電力制御

モレックスの固定RF同軸減衰器およびRF同軸終端は、航空宇宙および防衛用途向けに優れた耐久性と環境での耐障害性を提供します。これらの製品は、前述のものに加えて、軍用航空機、ミサイル防衛システム、SATCOMリンク、船舶シグナル利用装置、電子戦システムに適しています。さらに、無線インフラ、電気通信およびオートモーティブアプリケーション、テストおよび測定機器、セルサイトインフラ、ネットワークアナライザ、自動車テスト環境、分散型アンテナシステムの信頼性も向上します。

新しい減衰器は、正確な信号電力制御と優れた信号整合性を提供し、一貫した長期的な性能を保証します。さらに、最大50Wの電力レベルでの放熱と精密インピーダンスマッチングを提供し、お客様のシステム効率の向上、機器の損傷の防止、テスト結果の信頼性の向上、コンポーネントの寿命延長によるダウンタイムの削減に支援します。どちらの製品ラインも、幅広い温度範囲、衝撃および振動力、過酷な環境への曝露に耐えるよう、ソルダーなしの接点で設計されています。

製品の紹介

モレックスのEMIフィルター付きのDサブPiアダプターおよびコネクターは、250種類以上の機械的構成と、9、15、25、37、50など、さまざまなシェルサイズの高密度円形コネクターを含む、数多くのカスタムオプションで利用できます。モレックスのEMI Filter Platesには、さまざまなサイズ、形、取り付けオプションも用意されており、特定の用途に合わせてカスタマイズできます。 

さまざまな電力定格と減衰値をサポートするモレックスの固定RF同軸減衰器は、最大100Wの信頼性の高い電力処理を保証し、2.92mm、Nタイプ、SMAなどのRFコネクターで動作します。また、3.50mm、Kタイプ、MIL-STD-348コネクターにも対応できます。RF同軸終端は、軍用レベルの製品を含む、さまざまな電力範囲、電力処理機能、およびコネクタタイプで利用可能です。これらは、モレックスのグローバル販売パートナーを通じて入手可能であり、Mouser ElectronicsおよびDigiKey Electronicsからすぐに在庫が入手可能です。