自動車業界は大きな課題に直面しています。現在の車両には、先進運転支援システム(ADAS)から高度なインフォテインメントのオプションに至るまで、さまざまな機能が搭載されており、その数は増え続けています。しかし、フットプリントの縮小と軽量化の目標によって、こうした複雑な電子システムを搭載する空間的余裕はほとんど残されていません。より狭いスペースにさらに多くの機能を詰め込みつつ、信頼できる性能を確保することが課題です。
これには、革新的な小型化された接続ソリューションが求められます。こうしたスペース節約型の製品は、苛酷な輸送の現実に対応できるように特別に設計されています。モレックスのオートモーティブ向け小型コネクターは、信頼できる接続を提供する高度な機能を搭載しており、ボンネットの下や車内の機能を最大限に高めるための解決策になります。