ウェアラブルで携帯可能な医療デバイスは、継続的なリアルタイムフィードバックを提供し、遠隔医療の実現を支援します。たとえば、ウェアラブルモバイルデバイス内のセンサーはリモートで血糖値、血圧、心拍リズム、脈拍、その他のバイタルサインを監視できます。技術の進歩により設計者は、モニタリングを行うだけでなく、患者の自宅で、病院やその他の医療施設から離れた場所で診断し、治療も提供できる携帯用医療機器を開発することが可能になりました。
次世代の携帯医療機器は快適に着用でき、患者の日常生活に耐え得る堅牢性を持つ必要があります。これと同時に、正確なデータを送受信できなくてはなりません。これらの要件は競合することが多く、設計上の大きな課題になります。今日、医療デバイスを設計するエンジニアが考慮しなければならない3つの問題を以下に挙げます。