よくある質問:
- molex.comで部品のRoHS情報を見つけるにはどうすればよいですか?
- RoHS適合証明書はどこで手に入りますか?
- 中国版RoHSに関するモレックスの見解は?
- 部品の詳細ページで、EUと中国のRoHSの値や記号は何を意味しますか?
よくある質問:
モレックスは、molex.comのすべての部品番号について、EUと中国のRoHSステータスを提供しています。部品番号がわかっている場合は、画面上部の検索ボックスに入力するだけで、部品詳細ページが表示されます。部品番号がわからず部品を検索している場合は、部品番号のデータシートにたどり着くまで検索を続けてください。「RoHSステータス」は、属性検索で検索可能なフィールドでもあります。
モレックスは、ページの製品準拠セクションにRoHSステータスを表示します。左のメニューにリンクがあります。下にスクロールすることもできます。
モレックスは、Molex.comですべてのモレックス部品番号のRoHS適合証明書(CoC)を提供しています。 このCoCには、選択した部品の最新のRoHSステータスが記載されています。 CoCを入手するには、2つの方法があります:
1つの部品番号: 画面上部にある検索ボックスに部品番号を入力するか、属性検索を使用して部品番号のデータシートを表示します。 モレックスは、ページの製品コンプライアンスセクションにRoHS適合証明書を表示します。 下にスクロールするか、左メニューのオプションを使用できます。 この文書は、選択した部品番号に関連するものです。
複数の部品番号: 検索したいモレックスの部品番号がスプレッドシートに複数ある場合、弊社サイトにアップロードした部品番号のリストに基づいて、独自の単一のCoC PDFを生成することも可能です。
ここをクリックして、複数部品のRoHS適合証明書のアップロードツールにアクセスしてください。
| 準拠状況 未審査 | 部品にEUのELV準拠要件が適用されるが、まだステータスがない。詳細については、Product.compliance@molex.comまでメールでお問い合わせください。 | ||||||||
| ELV準拠 | ELV = European End-of-Life Vehicle, 2000/53/ECに準拠した部品です。本製品は、以下に示す制限物質のうち、以下に示す最大濃度値以上のものを含んでいません:
| ||||||||
| ELV非準拠 | この部品はEU ELVに準拠していません。鉛やその他の非適合材料が含まれている可能性があります。 | ||||||||
| ELV準拠は該当しない | 部品にEUのELV準拠要件が適用されません。 | ||||||||
適用除外によるELV準拠 | EUのELV指令の対象製品で、1つ以上の制限物質が公式の最大濃度値を超えて含まれているが、いずれかの適用除外に該当するため適合している(例: モレックス製品に適用される代表的な適用除外: 銅合金中の鉛)。以下の適用除外のリストをご確認ください。 |
| 適用除外 | 説明 |
| 1(a) | 合金成分として、重量比0.35%までの鉛を含む鋼材(亜鉛メッキ鋼材を含む)に使用される鉛。 |
| 10(a) | 電子セラミックまたはガラス部品に含まれる鉛(電球のガラスおよびスパークプラグの釉薬は除く。) |
| 2(c) | 重量比0.4%までの鉛を含むアルミニウム。 |
| 3 | 重量比4%までの鉛を含む銅合金 |
| 準拠状況 未審査 | EUのRoHS指令は未審査です。詳細については、Product.compliance@molex.comまでメールでお問い合わせください。 | ||||||||||||||
| RoHS指令準拠 | EUのRoHS指令に適合しています。
本製品は、以下に示す制限物質のうち、以下に示す最大濃度値以上のものを含んでいません:
*適用除外によるRoHS対応をご参照ください。 | ||||||||||||||
| RoHS指令非準拠 | EU RoHS指令には準拠していません。鉛やその他の非適合材料が含まれている可能性があります。 | ||||||||||||||
| RoHS準拠とは関係ありません | EUのRoHS指令の対象外部品(例: 宇宙、軍事、オートモーティブ) | ||||||||||||||
| 適用除外によるRoHS準拠 | EUのRoHS指令の対象製品で、1つ以上の制限物質が公式の最大濃度値を超えて含まれているが、適用除外に該当するため適合している(例: モレックス製品に適用される代表的な適用除外: 銅合金中の鉛) 合金元素としての鉛は、銅合金では4.0%(40,000ppm)まで、スチールでは0.35%(3,500ppm)まで、アルミニウム合金では0.40%(4,000ppm)まで許容されています。以下の免責事項のリストをご確認ください。 |
| 適用除外 | 説明 |
| 1(a) | 単一キャップ式(コンパクト)蛍光ランプに含まれる水銀が(1バーナーあたり)以下であること: 一般照明用{ut}。 <30 W: 5 mg |
| 1(b) | 単一キャップ式(コンパクト)蛍光ランプに含まれる水銀が(1バーナーあたり)以下であること: 一般照明用≥30Wと<50W: 5 |
| 2(b)-III | その他の蛍光ランプに含まれる水銀で、(1ランプあたり)以下を超えないもの: 管径> 17mmの非線形3バンド蛍光ランプ(例: T9)。 |
| 2(b)-IV | その他の蛍光ランプに含まれる水銀で、(1ランプあたり)以下を超えないもの: その他の一般照明用および特殊用途のランプ(例: 無電極ランプ |
| 4(c)-I | 一般照明用のその他の高圧ナトリウム(蒸気)ランプに含まれる水銀で以下を超えないもの(バーナーあたり): P ≤ 155 W |
| 4(c)-II | 一般照明用のその他の高圧ナトリウム(蒸気)ランプに含まれる水銀で以下を超えないもの(バーナーあたり): 155 W < P ≤ 405 W |
| 4(c)-III | 一般照明用のその他の高圧ナトリウム(蒸気)ランプに含まれる水銀で以下を超えないもの(バーナーあたり): P > 405 W |
| 4(e) | メタルハライドランプ(MH)に含まれる水銀 |
| 5(b) | 蛍光管のガラスに含まれる鉛で、重量比0.2%を超えないもの。 |
| 6(a)-I | 合金成分として、機械加工用鋼、亜鉛メッキ鋼に含まれる重量比0.35%までの鉛、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼部品に含まれる重量比0.2%までの鉛。 |
| 6(b)-II | 機械加工用アルミニウムの合金元素として、鉛の含有量が最大で0.4重量パーセント |
| 6(c) | 重量比4%までの鉛を含む銅合金。 |
| 7(a) | 高融点はんだに含まれる鉛(鉛を85wt%以上含む鉛系合金 |
| 7(c)-I | 以外のガラスまたはセラミックに鉛を含有する電気・電子部品。コンデンサーの誘電体セラミック(ピエゾエルなど)。 |
| 7(c)-II | 定格電圧AC125VまたはDC250V以上のコンデンサーの誘電体セラミック中の鉛 |
| 15(a) | 集積回路フリップチップパッケージ内の半導体ダイとキャリア間の電気的接続を完了するためのはんだに含まれる鉛 |
| IV-17 | 携帯型救急除細動器のはんだに含まれる鉛。 |
電子情報製品汚染管理法(通称: 中国版RoHS)の第4節(総則)には、「生産における部品として使用するために購入した電子情報製品については、供給者が提供する製品にマーキングを行わなくても構わない」と記載されています。モレックスは、生産に使用される部品(コネクターおよび小型アセンブリー)のサプライヤーとして、セクション4に従って法律を遵守するため、製品に表示を行う予定はありません。しかし、同法第4条には次のように記されています。「ただし、供給者は購入者に対して、(完成品の)マーキングに必要なすべての情報を提供しなければならない」。
そのため、モレックスはその情報を当社のウェブサイトから簡単にアクセスできるようにしています。関連情報の伝達を容易にするために、モレックスは中国版RoHSのパッケージ/ラベルロゴを使用することにしました。記号と関連する説明は下表に記載されています:
| シンボル | 説明 |
![]() | このラベルが表示されている部品は、中国版 RoHS 法で規定された閾値以上の制限された毒性物質および有害物質を含んでいないことを示します。その物質と閾値は以下の通りです: 鉛(Pb): 0.1%(または1000ppm) 水銀: 0.1%(または1000ppm) 六価クロム(Cr+6): 0.1%(または1000ppm) ポリ臭化ビフェニル(PBB): 0.1%(または1000ppm) ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE): 0.1%(または1000ppm) カドミウム: 0.01%(または100ppm) |
![]() | このラベルは、この部品が所定の閾値以上の制限された毒性物質および有害物質を1つ以上含むことを示します。 |
| シンボルなし | 記号が表示されない場合は、部品が法規制から除外されているか(例: ハンドヘルド圧着工具)、まだレビューされていないことを示します。 |