Innovative Products

  • Ultra-Lock® EX 커넥션 시스템

    Ultra-Lock® EX 커넥션 시스템은 잠재적으로 폭발적이고 위험한 지역에서 계측 및 제어 장치를 위한 자동화 설치 프로그램에 안전하고 빠른 연결 인터페이스를 제공합니다.

  • 단자 블럭과 배리어 스트립

    산업 기준의 넓은 선택애 알맞은 Molex의 독특한 단자 블록과 배리어 스트립은 Wire-to-Board와 Wire-to-wire 구성의 넓은 범위를 지원합니다.

  • SRC - 방수형 직사각형 커넥터

    차세대 SRC 제품군은 극한 환경에서의 높은 circuit-count 어플리케이션을 위하여 견고하고 방수성이 뛰어난 wire-to-panel과 wire-to-wire 연결 시스템 설계를 제공합니다.

  • 정밀 RF 커넥터

    몰렉스의 정밀 RF 커넥터는 테스트에 주로 사용될 수 있게 설계되었으며, 까다로운 고주파 어플리케이션을 위한 고주파 성능 반응력을 제공합니다.

  • 멤브레인 및 정전용량 무접점 스위치

    몰렉스는 공간 제약 용도를 위한 이중 회로, 대용량 적용 상황을 위한 LED 접착, PCB, 동 플렉스 회로, 커넥터 및 케이블을 포함한 수직적 통합 어셈블리 제작에 뛰어난 기술을 제공합니다.

  • CMC Connectors and Headers System

    Molex CMC 하이브리드 커넥터 제품군은 방수, 고집적, 모듈 방식의 비용 효율적인 커넥터 시스템으로 중장비, 파워트레인, 차체 전자 기기와 같은 운송 산업용 애플리케이션에 적용할 수 있습니다.

  • Micro-Lock™ 커넥터

    단단한 접촉 기능을 갖춘 Molex의 Micro-Lock™ 커넥터는 핀 보호의 최상의 조합을 제공하며, 유사한 2.00mm 피치의 파지티브-락 WTB 시스템의 낮은 프로파일과 낮은 삽입력도 제공합니다.

  • microSD/SIM 카드 콤보 커넥터

    출시된 동종 콤보 버전 중 크기가 가장 작으며, 감지 스위치가 부착된 Push-Push 타입, 역방향 장착 microSD, Push-Pull 타입, 일반 장착 SIM 카드 콤보 커넥터입니다.

  • Stac64™ 스택형 커넥터 시스템

    단일 및 다중 포켓 PCB 솔루션을 제공하는 스택형 커넥터 시스템은 다양한 회로 크기가 준비되어 있고, 별도의 고객 툴링 작업이 필요없어 출시 기간을 단축시켜 줍니다.

  • Brad® HarshIO IP67 모듈

    Brad® HarshIO IP67 모듈은 열악한 환경에서 감지장치와 작동기에 산업용 제어장치를 연결하기 위한 안정적이고 편리한 솔루션을 제공합니다.

View All Products

Industries

View All Industries